Astuce
voir vidéo ▶Interrupteur connecté Celiane™ with Netatmo : comment passer de la fonction variateur ?
Découvrez les 2 astuces pour activer : - l’option variateur de votre interrupteur connecté Céliane™ with Netatmo, - le voyant lumineux de repérage de l’interrupteur dans le noir.
Avec les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, vous pouvez facilement remplacer un interrupteur classique par un interrupteur variateur connecté. Il suffit simplement de l’installer dans la même boite d’encastrement, comme pour tout interrupteur classique. Pas besoin de travaux spécifiques.
Les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont à option variateur. Rappelons que, pour fonctionner, l'ampoule utilisée doit être dimmable, c'est-à-dire "dont l'intensité peut varier".
Votre lampe peut être LED, fluocompacte, halogène ou encore fluorescence / Incandescence. Toutes sont compatibles !
Avec Céliane™ with Netatmo, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse de tous vos éclairages avec votre smartphone, par un simple cliquer-glisser. Magique non ?
Pour activer la fonction variateur de votre interrupteur connecté, rendez-vous dans votre app Home + Control.
Allez dans le menu "Paramètres" puis "Gérer ma maison". Choisissez la pièce dans laquelle se trouve votre interrupteur sur lequel vous souhaitez activer l'option variateur et sélectionnez le produit concerné dans votre application. Par exemple, l'interrupteur de la cuisine.
Dans l'écran qui s'affiche, activez l'"option variateur de lumière" via le curseur. Comme vous le précise l'écran, cette option vous permettra d'ajuster l'intensité de votre lumière via l'application ou en maintenant appuyé le bouton haut ou bas de l'interrupteur.
Vous pouvez désormais ajuster l'intensité de la lumière à tout moment. Si vous n'en avez plus l'usage pour un temps donné, il vous suffit de désactiver l'option variateur de lumière à tout moment, avec le curseur.
Les interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo sont équipés d'un voyant lumineux qui permet de les repérer lors de l'installation. Ce voyant est bien pratique pour les repérer, si vous le souhaitez, dans l’obscurité.
Pour allumer le voyant, sélectionnez le produit concerné (dans la pièce concernée). Puis activez avec le curseur l'option "Repérer cet interrupteur dans le noir". Le voyant de l'interrupteur s'allumera dès lors en bleu lorsque la lumière sera éteinte.
Notez que les prises connectées Céliane™ with Netatmo sont, elles-aussi, dotées de voyants lumineux. Vous pouvez activer ce voyant pour repérer facilement lorsque cette prise est active. Un moyen simple pour vérifier que votre équipement est bien branché.
Home + Control existe aussi en version WebApp, avec les mêmes fonctionnalités que l'application mobile. Vous pouvez donc aussi paramétrer l'option variateur et le voyant lumineux depuis votre ordinateur.
Accéder à la Web App Home + Control