Prise
Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Questions fréquentes
Comment brancher une prise électrique ? (câblage)
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y... En savoir plus
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
A quelle hauteur installer une prise électrique ou prise de courant ?
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 :
- Pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles (ou... En savoir plus
A quelle hauteur réglementaire faut-il placer une prise de courant ?
Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de... En savoir plus
Que faire quand une prise de courant ne fonctionne pas (ou plus) ?
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel... En savoir plus
Quelle prise de courant pour un four ?
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées. En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Les prises électriques
Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP 44/55 conviendront aux pièces humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains…
Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays visité : vous aurez besoin d’un adaptateur de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photos !