Prise

Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.

produit

74 produits
Comment choisir mes prises électriques ?

Comment choisir mes prises électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses prises éléctriques

En savoir plus

Tout savoir sur la prise RJ45

Tout savoir sur la prise RJ45

Qu'est ce qu'une prise rj45 ? comment ça fonctionne ?

En savoir plus

Questions fréquentes

Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y...

En savoir plus

Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même...

En savoir plus

Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...

En savoir plus

Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de...

En savoir plus

Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...

En savoir plus

Les prises électriques

Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP44/55 conviendront aux pièces ou emplacements humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains… pour vouis aider à choisir, consulter notre guide de choix dédié à nos interrupteurs ou le guide de choix spécial prises éléctriques.
Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays  de desitination : vous aurez besoin d’un adaptateur éléctrique de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photos ! En voyage, ne vous retrouvez plus bloqué dans les hotêls ou les aéroports avec des connecteurs non adaptés aux standards de prise.

Retrouvez les schémas de cablâge sur les packagings et les notices de nos produits d'appareillage. Vous pouvez aussi suivre ce lien, pour diagnotiquer votre installation électrique

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue en ligne et retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits d'éclairage (interrupteur simple va-et-vient, double, etc.) et prises murales (à encaster, en saillie,etc.) ainsi que les plaques de fintions ; mais également nos rallonges, multiprises, tableaux électriques, les multiples solutions maison connectée, prises connectées, interrupteurs connectés, interrupteurs et prises haut de gamme, multiprises, fiches, adaptateurs,  rallonges électriques, sonnettes, portiers, moulures, goulottes et plinthes.

 

À découvrir aussi

 

Les prises électriques