Comment choisir mon tableau électrique ?
Tableaux électriques comment bien le choisir
Questions fréquentes
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
Le tableau et coffret électrique
Aussi appelé tableau électrique ou tableau de répartition, le coffret électrique est l’organe central d’une installation électrique : il permet la distribution de l’électricité en toute sécurité. Il regroupe les circuits électriques d’une habitation (lumières, volets roulants, chauffage…) et accueille les éléments modulaires de protection (disjoncteur, interrupteur différentiel…).
À équiper ou pré-équipé conformément à la norme NF C 15-100, il peut être fixé sur une GTL (Gaine Technique Logement) et comprend une ou plusieurs rangées d’une capacité de 13 ou 18 modules.
Parmi ses équipements figurent des portes (opaques ou transparentes), plaques de fond, rails, systèmes de branchement à la terre…une version étanche est également disponible pour une meilleure adaptation aux lieux exposés à l'humidité et à la poussière.
Avec le coffret cache-borne, vous pouvez ajouter des appareils s’il n’y a plus de place dans le tableau. Quant au tableau de commande, il permet la mise en marche automatique du chauffe-eau en période de tarif réduit.
Découvrez également l'offre Driva with Netatmo, l'écosysteme du tableau électrique connecté.
Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo et les prises connectées Céliane™ with Netatmo, prenez le contrôle de votre maison, améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :
- un module Control pour connecter l’installation à Internet
- un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
- un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
- un télérupteur pour piloter l’éclairage
- un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec
- un délesteur pour éviter les coupures intempestives
Pour rénover votre installation électrique, vous pouvez choisir de faire appel à un électricien du réseau électricien certifié Legrand : confort et sécurité assurés ! Réalisez un diagnostic de votre installation.
Retrouvez tous les équipements indispensables pour votre tableau électrique, comme les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. En cas de panne électrique ou de coupure de courant, il est conseillé de contacter un électricien pour vérifier votre tableau ou votre compteur électrique.
Que vous souhaitiez rénover votre installation électrique, installer de nouveaux équipements comme des prises ou remettre votre installation à la norme NF C 15-100, Legrand vous propose une gamme complète de produits disponibles en ligne. Profitez également du tableau électrique connecté Legrand pour contrôler votre installation, suivre votre consommation et réduire vos coûts énergétiques.