Prise de courant et module de charge double USB typeA 2400mA précâblées Céliane
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.69 dm3
Poids
116.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prise de courant + chargeur USB Type-A précâblés2 USB
- Prise 2P+T Surface + chargeur 2 USB
- Type-A 230 V - 5 V= - 2,4 A / 12W
- Permet également de monter l'enjoliveur version
- Dock et induction sur le mécanisme USB
- Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 postes
- S'installe dans boite d'encastrement 2 postes
Caractéristiques Générales
Programme Céliane™ - chargeur à induction et modules de charge USBDocumentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Cahier tendance Céliane Céliane, une touche d'inspiration en plusVidéos



- Au grand Atlantic Hôtel, la technique se fait discrète
- Hôtel Marotte d'Amiens : domotique et esthétique
- Legrand Céliane, laissez-vous inspirer par les fonctionnalités innovantes
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
À associer
Avec Prise de courant et module de charge double USB typeA 2400mA précâblées Céliane
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation