Prise RJ45 catégorie5e FTP Plexo composable IP55 gris
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.32 dm3
Poids
75.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises RJ 45 Programme Plexo cat. 5e - IP 55 volet fermé IK 07- Protection contre l'eau, la poussière
- Pour sites industriels
- Prise cat. 5e - FTP
- Gris
Caractéristiques Générales
Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - prises RJ 45- Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
- Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique LCS³ brochure complèteVidéo

- LCS³, créons la performance avec le réseau VDI Legrand
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus -
LCS Pro³ un logiciel pour créer un système VDI
En savoir plus
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation