Baie 19pouces LCS² avec porte avant simple capacité 42U - 2026x800x600mm
Ref. 0 463 21
1700,00€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
1354.00 dm3
Poids
122000.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Baies 19" LCS²- Baies associables IP 20 - IK 08. Porte avant, simple ou double, galbée (hors 47 U) en verre de sécurité sérigraphié
- Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19" pouvant recevoir des plaques 19" avec balai, ventilateurs…
- Equipées de 4 montants 19" avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Baies entièrement démontables en cas d’accès difficile
- Charge admissible : 420 kg
- Gris anthracite RAL 7016
- Porte réversible
- Capacité : 42 U
- Hauteur : 2026 mm
- Largeur : 800 mm
- Profondeur : 600 mm
Caractéristiques Générales
Baies 19" LCS² - baies et unités de câblageDocumentation et conseils de pose
Vidéos


- La puissance au cœur du centre commercial Aéroville
- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus -
LCS Pro³ un logiciel pour créer un système VDI
En savoir plus
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980188 | BANDEAU INFERIEUR BAIE LCS2 LARG. 800 | 140,70 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980186 | BANDEAU SUPERIEUR BAIE LCS2 LARG. 800 MARQUE LEGRAND | 139,70 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980191 | CAME DE FERMETURE PLASTIQUE LCS2 | 36,90 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980207 | FERMETURE A CLE PANNEAU BAIE LCS2 COMPLETE | 62,76 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980189 | JEU DE 2 CHARNIERES PORTE BAIE LCS2 COMPLETES | 193,90 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980202 | PANNEAU BAIE LCS2 42U X 600 MM COMPLET | 811,10 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980203 | PANNEAU BAIE LCS2 42U X 800 MM COMPLET | 864,20 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980190 | POIGNEE PLASTIQUE PORTE LCS2 | 39,82 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980196 | PORTE BAIE LCS2 42U LARG 800 COMPLETE | 622,40 | 1 |
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2017.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation