Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 avec interrupteur
Ref. SL189803
Prismaline SARLAMPrismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Applique Prismaline avec interrupteur - Standard 470mm
- 8,25W - 2700K - 480 lumens (flux lumineux restitué)
- Polyprolylène-polycarbonate IP24 - IK04 - Classe II - 750°C/30 secondes
- Equipée de tube LED S19
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Avantages
- Installation optimisée pour le neuf et la rénovation
Les installation
Pose horizontale uniquement
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour salles de bain et logements
Information sur la gamme
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.797 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000079168FR-5.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE06302AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Source lumineuse LED interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Courant nominal 35-35 mA
- Appareillage Non requis
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP24
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 5-25 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Oui
- Avec détecteur crépusculaire Oui
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
- Puissance de lampe acceptée 7-7 W
- Puissance du système 8.25 W
- Efficacité lumineuse 58 lm/W
- Flux lumineux utile 480 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2700-2700 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Facteur de puissance (cos phi) 0.87
- Largeur 60 mm
- Hauteur/profondeur 77 mm
- Longueur 470 mm
- Type de câblage Convient pour câblage traversant
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Borne à vis
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
- Temperature de stockage 5-35 °C
- Fréquence 50-50 Hz
- Durée de vie estimée de l'ampoule 25000 h
- Neutre obligatoire Oui
- Numéro RAL 916
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 16 mm
- Entre axe de fixation horizontale 202-202 mm
- Maintien du cable Autre
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Filaire
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3292290507872
Logiciels et configurateurs
Plug in photométrique (Sarlam)
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube