Bouchon typeF 75 ohms pour équipement des sorties typeF des répartiteurs

  • Ref. 0 739 98
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

2,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bouchon 75Ω pour sortie type ''F''

Les + utilisation

Pour équipement des sorties ''F'' des répartiteurs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    F
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Impédance
    75Ohm
  • Encastrement isolé
    Non
  • Couleur
    Métallique
  • EAN/Gencode
    3245060739980

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations