Télécharger l'image en grand format

Centrale de mesure type NEMO Easy connect 96-ec basic + 3 tores fermés Rogowski - 1 entrée - 3x63A - sortie sortie MBUS

  • Ref. 90171190
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Analyseur bidirectionnel qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 96x96mm
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.2), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau triphasé 3/4 fils : 400V - Alimentation auxiliaire : autoalimenté
  • Sortie : MBUS

Les + utilisation

Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    72mm
  • Profondeur d'encastrement
    62mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-265V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514869

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations