Télécharger l'image en grand format

Compteur d'énergie type CONTO D4-PT MID - 4 modules - triphasé sur TC/5A - sortie MBus

  • Ref. 60177890
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN
  • Réseau mono ou triphasé 3/4 fils 3x100V 3x 230V 3x400V - autoalimenté
  • Raccordement sur TC/1-5A - entrée double tarif ou impulsions
  • Sortie MBus - Vitesse de transmission : 300-600-1200-2400-4800-9600 bit/secondes sélectionnable
  • Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée

Les + utilisation

Préconisé pour l'industrie où les puissances consommées sont importantes et nécessitent donc un TC pour la lecture des principales grandeurs électriques et le comptage de l'énergie. Le compteur MID est utilisé principalement dans toutes les applications où il est nécessaire de facturer l'énergie consommée par l'utilisateur final

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    63A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    197-265V
  • Tension nominale (Un) L-L (Min-Max)
    340-460V
  • Fréquence (Min-Max)
    49-61Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    Directive relative aux instruments de mesure
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Largeur
    71.2mm
  • Profondeur
    66mm
  • Hauteur
    92.4mm
  • Type d'interface
    M-Bus
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre total de positions (compteur)
    9
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826514425

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20.2 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit