Transducteur de courant alternatif type TEMA TM3I - 2 modules - Entrée 0 - 5A - sortie sélectionnable - alimentation auxiliaire 230VAC

  • Ref. 50255036
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Etendue de mesure 0...120%UN
  • Délai de réponse : ≤ 300ms
  • Sortie sélectionnable 0-5/10/20mA 4÷20mA 0÷5/10/2÷10V

Les + utilisation

Mesure de la valeur moyenne étalonnée par rapport à la valeur efficace.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure de valeurs finales, courant
    6A
  • Fréquence du courant assigné
    50Hz
  • Finition de la solution analogique
    Autre
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Fonction de configuration intégrée
    Oui
  • Avec sortie de commutation
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826019227

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations