Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant à transducteur integré type TT35A Ø 35mm - 4 fils - Entrée 50-450A - Sortie 4 - 20mA - Alim.aux. 230VAC

  • Ref. 50253507
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant avec transducteur intégré

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Ø de passage : 35 mm
  • Entrée : 9 calibres sélectionnables : 50-100-150-200-250-300-350-400-450A
  • Technologie : 4 fils
  • Sortie 4...20mA
  • Alimentation auxiliaire : 230VAC

Les + utilisation

Les transformateurs de courant avec transducteur intégré réunissent dans un unique appareil la fonction transformateur + transducteur de courant, avec la possibilité de sélectionner le calibre primaire directement sur l'appareil

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    450A
  • Courant assigné secondaire
    0.02A
  • Classe de précision
    1
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    35-35mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    35-35mm
  • Diamètre d'ouverture
    35mm
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    92mm
  • Profondeur
    135mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826157325

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations