Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé à primaire bobiné type TAQ20 - rapport de transformation 100A/5A 20VA cl.0,5 / 40VA cl.1

  • Ref. 30200610
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 100A/5A
  • Puissance : 20VA cl.0,5 / 40VA cl.1
  • Raccordement secondaire : par bornes ou par cosse

Les + utilisation

Préconisé pour les petits calibres 100A

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    100A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    20VA
  • Consommation d'énergie
    20W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    2
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    130mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826144950

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations