Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TA221 pour câble/barre Ø 21mm 20.5x10.5mm - rapport 100A/1A 2,5VA cl.0.5 / 4VA cl.1

  • Ref. 30201256
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 100A/1A
  • Puissance : 2,5VA cl.0.5 / 4VA cl.1
  • Se monte sur câble/barre Ø 21mm 20.5x10.5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    100A
  • Courant assigné secondaire
    1A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    1.5VA
  • Consommation d'énergie
    1.6W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    21-21mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    21-21mm
  • Diamètre d'ouverture
    21mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    43mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-6mm²
  • EAN/Gencode
    8032826141461

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations