Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TA327 pour câble/barre Ø 27mm 25.5x15.5mm - rapport 100A/5A 1VA cl.0.5 / 2,5VA cl.1

  • Ref. 30201310
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 100A/5A
  • Puissance : 1VA cl.0.5 / 2,5VA cl.1
  • Se monte sur câble/barre Ø 27mm / 25.5x15.5mm et 32,5x10,5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    100A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    1.5VA
  • Consommation d'énergie
    1.6W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    27-27mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    27-27mm
  • Diamètre d'ouverture
    27mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826041464

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit