Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TA540 pour câble/barre Ø 40mm 40,5x20,5mm - rapport 1200A/5A 12VA cl.0.5 / 15VA cl.1

  • Ref. 30201682
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 1200A/5A
  • Puissance : 12VA cl.0.5 / 15VA cl.1
  • Se monte sur câble/barre Ø 40mm / 40,5x20,5mm et 50,5x12,5mm et 40,5x10,5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    1200A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    12VA
  • Consommation d'énergie
    12W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    40-40mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    40-40mm
  • Diamètre d'ouverture
    40mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826040870

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations