Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TAU9 pour barre 55x165mm, 3x160x10mm, 2x160x16mm - rapport 5000A/5A 60VA cl.0,5

  • Ref. 30209850
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 5000A/5A
  • Puissance : 60VA cl.0,5
  • Se monte sur barre 55x165mm, 3x160x10mm, 2x160x16mm
  • Raccordement par cosse, serrage par écrou M5
  • Existe également avec le bornier latéral

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    5000A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    60VA
  • Consommation d'énergie
    60W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    177mm
  • Hauteur
    261mm
  • Profondeur
    110mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826148743

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations