Transformateur toroïdal fermé type DEL80N pour relais différentiel DELTA - pour câble Ø 80mm - Idn(A) 0,03A - In : 170A - Imax : 1020A

  • Ref. 40211080
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Associé au relais de protection différentielle type DELTA, le tore permet de détecter les courants de fuite vers la terre dus aux défauts d'isolement des machines ou des installations électriques


Caractéristiques produit

  • In : 170A
  • Imax : 1020A
  • Se monte sur câble Ø 80mm

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    80-80 mm
  • Largeur de l'ouverture
    80-80 mm
  • Diamètre d'ouverture
    80 mm
  • Fixation par encliquetage
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    8032826019890

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations