pro eclairage supervision certifknx 223 desktop media01

Éclairage et supervision du bâtiment

Obtenir la certification KNX Partner

Présentiel – Niveau Perfectionnement

Objectifs de formation

  • Maîtrisez les fondamentaux d’une installation BUS/KNX
  • Sachez définir et paramétrer un projet avec le logiciel ETS
  • Obtenez la certification KNX Partner sous condition de réussite de l’examen en fin de session

Réf. stage 223

APPRENDRE…

 

Les arguments du système KNX :

  • l’association KNX
  • les différences avec une installation traditionnelle
  • le système KNX en détail

 

Vue d’ensemble du système :

  • la structure d’une installation
  • l’adressage
  • les objets de groupe
  • la transmission du signal
  • les longueurs de câble

 

Participants KNX :

  • le coupleur de bus
  • les différents profils système
  • les fonctions d’applications classique

 

Installation KNX TP :

  • les types de câbles et leur pose
  • la topologie KNX
  • le télégramme
  • le couplage de lignes/zones

 

ETS :

  • généralités
  • l’ouverture d’un projet
  • la conception rapide d’un projet
  • la programmation
  • la reconfiguration
  • le diagnostic
  • le moniteur de bus
  • le moniteur de groupe

 

PRATIQUER…

 

Étude de cas ETS :

  • la conception de projet
  • la vérification d’un projet

 

Réalisations pratiques ETS :

  • la planification d’un projet
  • la programmation des participants
  • le diagnostic de l’installation
  • les fonctions d’administration, de documentation et d’archivage
  • la manipulation de base de données
  • la documentation d’un projet

 

Validation des acquis :

  • examen théorique
  • examen pratique

5 jours 33 heures

50% théorie

50% exercices pratiques

A savoir

Niveau : Perfectionnement

1300 € H.T.

- 20% de remise dès la 2ème personne ou la 2ème formation

 

Indispensable

Venir en stage avec son PC pour installer et utiliser ETS

Télécharger le PDF de la formation « Obtenez la certification KNX Partner »

Prochaines dates de formation

Date Lieu Inscription

20 au 24 mars 2017

Lyon

s’inscrire

24 au 28 avril 2017

Bagnolet

s’inscrire

15 au 19 mai 2017

Aix en Provence

s’inscrire

19 au 23 juin 2017

Bordeaux

s’inscrire

26 au 30 juin 2017

Nantes

s’inscrire
media06a 6

Présentiel

En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :

 

  • nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
  • nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
  • nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
  • nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
  • nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement

À découvrir aussi