- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau informatique
- Baie, rack et coffret
- Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 33U - 1626x800x800mm - RAL7016
Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 33U - 1626x800x800mm - RAL7016
Ref. 6 467 56
Linkeo LEGRANDLinkeo, baie destinée aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé
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
- Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
- Dimensions:
- Capacité: 33U
- Hauteur: 1626mm
- Largeur: 800mm
- Profondeur: 800mm
- Charge admissible: 400kg - Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
- Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement
Les installation
Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique -Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) - Prédécoupe haute pour kit ventilateurs
Recommandations / restrictions d’usages
- Peut être équipé d'un jeu de balais référence 646428
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (baies Linkeo 19" et équipements édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1098 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1115 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1097 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02420FR-01.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE09825AA-03 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Frontal
- Finition de la barre profilée Recourbé
- Nombre de portes 1
- Type d'aération Sans
- Largeur 810 mm
- Hauteur 1626 mm
- Profondeur 830 mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 33
- Capacité de charge max. 400 kg
- Avec tôle de toit Oui
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Oui
- Matériau de la porte avant Verre
- Verrouillage de la porte avant À un point
- Avec porte arrière Non
- Avec porte à hublot Oui
- Avec parois latérales Oui
- Avec socle Non
- Avec gestion de câble vertical Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Modèle Avec cadre fixe
- Numéro RAL 7016
- Démontable Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- EAN/Gencode 3414971001534
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
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
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube