- Accueil
- Pro
- Produits supprimés
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Recharge pour véhicule électrique
- Borne de véhicule électrique
- Borne triphasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Mode 3 - 22kW - 1 port - IP44 IK08 - 32A
Borne triphasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Mode 3 - 22kW - 1 port - IP44 IK08 - 32A
Ref. 0 590 02
LEGRANDGreen'up Premium, borne triphasée plastique pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light
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
- Borne plastique pour recharge d'un véhicule IP44 - IK08 équipée d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T avec fil pilote (Mode 3) - Blanc RAL9003/Gris RAL7016
- Fonctions disponibles :
- programmation journalière et hebdomadaire de la charge avec kit de communication
- visualisation de l'état de fonctionnement de la borne
- activation/désactivation de la borne
- suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication)
- mise à jour logiciel
- possibilité de différer la charge de 3 heures, 6 heures ou 9 heures, pour fonctionnement pendant la période à tarif réduit - Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12V=) ou via planning - Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12V=)
- Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation (11kW/15kW/18kW/22kW) ou (16A/20A/25A/32A)
- Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée - Conforme aux normes IEC 61851-1 et IEC 61851-22
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LD06264AA Stickers Charge immediate Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LD05977AA Stickers RFID Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE10645AA-06 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09745AA-09 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Exécution raccord côté installation Triphasé
- Puissance de raccordement nominale 22 kW
- Nombre de points de chargement 1
- Puissance max. par point de chargement 22 kW
- Largeur 295 mm
- Hauteur 365 mm
- Profondeur 140 mm
- Mode de pose Montage mural
- Nombre de prises de charge type 2 1
- Avec boîte de raccordement domestique Non
- Avec disjoncteur de protection Non
- Avec compteur d'énergie Non
- Avec affichage Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3414970955555
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
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
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
Si la station de recharge pour véhicule électrique est connectée au réseau internet, cela affecte-t-il la bande passante ?
Oui en wifi mais l'incidence est très faible, en filaire c'est quasiment sans impact. Cela dépend de votre fournisseur d'accès
En savoir plus
Les bornes de recharge connectée pour véhicule électrique sont-elles protégées des perturbations exterieures ?
Nos bornes sont conforme à la réglementation CEM/RED, elles sont donc immunisées contre les perturbations extérieures
En savoir plus
J'ai deux bornes de recharge connectée pour véhicule électrique, puis-je les commander depuis la même application EV Charge ?
Oui, sur le même compte vous pouvez enregistrer plusieurs bornes et ainsi les commander depuis la même application
En savoir plus
Est-ce que je peux personnaliser le nom des bornes de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Le nom de la borne ainsi que l'emplacement sont personnalisables. En savoir plus
Comment créer mon compte Eliot à partir de l'appli EV Charge ?
Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus
Où trouver le numéro de série de ma borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Le numéro de série est sur le côté de la borne sur l'étiquette qui regroupe les informations comme la référence et les caracteritsiques de la borne. C'est le numéro à la suite de "serial number".
En savoir plus
Est-ce possible de changer la programmation horaire de la borne de recharge connectée pour véhicule éléctrique ou d'en créer une nouvelle ?
Oui via l'application, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.
En savoir plus
Comment inviter une personne à piloter la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Il n'existe pas de processus d'invitation. Tous les utilisateurs d'une même borne utilisent le même compte Eliot : même adresse email et même mot de passe. En savoir plus
Est-ce que l'on peux gérer des droits différents selon les utilisateurs dans l'appli EV Charge ?
Non, tous les utilisateurs pouvant se connecter au compte Eliot ont les même droits
En savoir plus
Comment faire pour programmer la charge de mon véhicule électrique ?
Il existe deux façons de programmer la charge : - Via l'application EV Charge : possibilité de créer un planning de charge- avec un interrupteur (horaire/contacteur heures pleines/heures creuses... voir notice)
En savoir plus
Comment activer ou desactiver les notifications de l'appli EV Charge ?
A ce jour il n'y a pas de notifications.
En savoir plus
Est-ce que je peux télécharger les données des bornes de recharge connectée pour véhicule életrique pour les analyser ?
Oui avec le le pack de communication (réf. 0 590 56), vous pourrez vous connecter à la borne via son adresse IP et télécharger les données (hitoriques de charge, hitoriques d'erreur) en .CSV
En savoir plus
Est-il possible de suivre les consommations électriques de la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Oui au travers de l'application EV charge : - sans kit de communication (0 590 56) c'est la consommation de la dernière charge qui est consultable
-avec le kit de communication (0 590 56) possibilité de consulter un historique des consommations des bornes
En savoir plus
Comment arrêter une charge en cours du véhicule électrique ?
En appuyant sur le bouton STOP directement sur la borne ou depuis l'application EV charge.
En savoir plus
Est-il possible de verrouiller la borne de recharge connectée pour véhicule électrique pour empêcher les utilisations à mon insu ?
Oui au travers de l'application EV Charge, possibilité de verrouiller la borne, ce qui la met en veille en attendant d'être dévérouillée par l'application. Personne ne peut se recharger dessus.
Il est possible également d'empecher l'accès à la borne sous conditions (ex sur une tranche... En savoir plus
Est-il possible de charger toutes les voitures électriques avec les bornes de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Oui, nos bornes sont conformes à la norme des bornes de recharge pour véhicule électrique. La prise T2S et la prise E/F sont normalisées à l'echelle européenne.
En savoir plus
Comment trouver la version de l'application EV Charge et du firmware ?
La version de l'application et du firmware se trouvent sur la page info de l'application
En savoir plus
Est-ce que 2 utilisateurs peuvent se connecter à la même borne de recharge connectée pour véhicule électrique en même temps ?
Non, c'est impossible car la connexion bluetooth de la borne n'accepte qu'une seule connexion à la fois. En revanche deux utilisateurs peuvent se connecter via l'application à la même borne avec le meme compte, mais pas en même temps.
En savoir plus
J'ai plusieurs bornes de recharge connectée pour véhicule électrique sur mon compte et je ne peux pas accéder au point de charge le plus proche, comment faire ?
Vous êtes toujours connecté à la dernière borne utilisée avec votre smartphone. Allez sur la page "Mes Bornes de charge" et selectionnez la borne que vous voulez utiliser.
En savoir plus
Démarrer mon projet connecté
Les bornes de recharge connectée Green'up pour véhicule électrique sont-elles dangereuses pour la santé ?
Pour garantir la santé de nos utilisateurs, nos produits sont conformes à la réglementation CEM/RED En savoir plus
Dépannage
L'application EV Charge n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?
L'application EV Charge Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application EV Charge utilise un ensemble de... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube