Coffret métal vertical Atlantic métal associable IP55 IK10 - 1000x600x300mm - RAL7035

INFORMATION PRODUIT
Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière…voir rubrique Logiciel et Configurateur
Ref. 0 354 64
1118,00€
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière…voir rubrique Logiciel et Configurateur
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
242.00 dm3
Poids
30000.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Coffrets associables RAL 7035- Permettent la réalisation d'ensembles de coffrets associés horizontalement jusqu'à 2,40 m maxi (largeur > 2,40 m, nous consulter)
- Kit d'association fourni (visserie, joint, entretoises)
- Coffrets réversibles
- 1 ajour latéral
- Pour la réalisation d'un ensemble de 2 coffrets, commander 2 références de même hauteur (largeur identique ou différente)
- Hauteur extérieure : 1000 mm
- Largeur extérieure : 600 mm
- Profondeur extérieure : 300 mm
Caractéristiques Générales
Coffrets métal Atlantic associables- IP 55 suivant norme EN/IEC 60529
- IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques. Revêtement polyester texturé (80 µm)
- Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- Coffret 1 porte réversible
- Verrou double barre
- Sans ajour
- Possibilité de montage de plaques Cabstop avec le kit de montage réf. 0 364 98
- Autocentrage des équipements, réglage en profondeur optionnel
- En cas de fixation murale, utiliser un jeu de pattes par coffret
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.162) page commerciale (p.165) Page technique (p.168) Page technique (p.Dimensions)Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel XL Pro³ 400
En savoir plus -
Logiciel XL Pro³ 6300
En savoir plus -
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Accéder au configurateur de coffrets et armoires industriels
En savoir plus -
Accéder au configurateur armoires et coffrets industriels
En savoir plus
Prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980096 | KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000 | 216,00 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
980096 | KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000 | 216,00 | 1 |
Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
981006 | KIT FERMETURE VERROU DOUBLE BARRE ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000 | 66,44 | 1 |
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2017.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Coffret métal vertical Atlantic métal associable IP55 IK10 - 1000x600x300mm - RAL7035
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation