Plaque Céliane Memories 3 postes pour rénovation entraxe 57mm -finition 70's ( orange )
Ref. 0 666 59
6,78€
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.34 dm3
Poids
55.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Programme Céliane™ - plaques- 3 postes entraxe 57 mm spécial rénovation
- A associer avec 3 supports universels réf. 0 802 51 (entraxe 57 mm obtenue par découpe de celui-ci)
- Memories
- 70's (orange)
- Montage horizontal ou vertical
Caractéristiques Générales
Programme Céliane™Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Cahier tendance Céliane Céliane, une touche d'inspiration en plusVidéos


- Au grand Atlantic Hôtel, la technique se fait discrète
- Hôtel Marotte d'Amiens : domotique et esthétique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 686049A
télécharger -
OC / CB - 686049B
télécharger -
NF - 677822/A1
télécharger -
OC / CB - 677823/A1
télécharger
À associer
Avec Plaque Céliane Memories 3 postes pour rénovation entraxe 57mm -finition 70's ( orange )
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation