Plaque Céliane Memories 4 postes - finition Today ( jaune )
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.56 dm3
Poids
81.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Programme Céliane™ - plaques- 4 postes entraxe 71 mm
- A associer avec un support universel réf. 0 802 54
- Memories
- Today (jaune)
- Montage horizontal ou vertical
Caractéristiques Générales
Programme Céliane™Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Cahier tendance Céliane Céliane, une touche d'inspiration en plusVidéos


- Au grand Atlantic Hôtel, la technique se fait discrète
- Hôtel Marotte d'Amiens : domotique et esthétique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Configurateur multimarques
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 686049A
télécharger -
OC / CB - 686049B
télécharger -
NF - 677822/A1
télécharger -
OC / CB - 677823/A1
télécharger
À associer
Avec Plaque Céliane Memories 4 postes - finition Today ( jaune )
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation