Plaque Niloé 3 postes - Coquelicot
Ref. 0 967 22
7,76 €
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks - Gamme remplacée par dooxie
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
5 unités
Volume
3.18 dm3
Poids
500.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
PlaquesPlaques 3 postes entraxe 71 mm
- Montage horizontal et vertical
- Coquelicot
Caractéristiques Générales
Niloé™ - plaquesDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 677924
télécharger -
NF - 677866
télécharger -
OC / CB - 610789B/M3
télécharger -
OC / CB - 686066B
télécharger -
OC / CB - 677867
télécharger -
NF - 686066A
télécharger