Luminaire encastré rond blanc Kalank antivandale avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1200lm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
14.40 dm3
Poids
1600.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Blanc
- Antivandale Ø 270 mm
Caractéristiques Générales
Luminaires encastrés Kalank ronds - fluo (flux brut)- Hublots pour logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public
- Classe I
- Mode de pose :
- encastré mural
- encastré faux-plafond
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Température de couleur : 4000 K
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
720470
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_KALANK-FLUO_ENEC
télécharger
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation