Luminaire d'intérieur alu naturel Design Convergence D avec fonction ON et OFF et lampe fluo 2G11
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
15.54 dm3
Poids
2640.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFFFluo 2G11
- Lampe fournie
- Convergence D
- 320 x 320 x 90 mm
- Référence IP 20 - IK 04
- Alu naturel
- LED : la valeur indiquée pour les luminaires à LEDs correspond au Flux restitué du luminaire. Autres : la valeur indiquée pour les luminaires à lampe Fluo ou E27 correspond au flux de la source
- Puissance source : 2 x 18 W
- Consommation totale : 38 W
- Flux lumineux : 2400 Lm
Caractéristiques Générales
Luminaires d’intérieur Design Convergence B, C et D- Classe I
- 650 °C/30 sec
- IP 20 / IK 04
- Mode de pose :
- applique murale
- plafonnier
- Convergence B :
- platine et corps acier laqué RAL 9006
- diffuseur PMMA opalescent
- éclairage direct
- Convergence C :
- platine et cadre en acier laqué RAL 9006
- diffuseur monobloc PMMA opalescent
- éclairage direct
- Convergence D:
- platine, cadre et barrettes décoratifs en acier laqué RAL 9006
- diffuseur PMMA opalescent
- éclairage direct
- Lieux d'application :
- logements collectifs privés
- hôtellerie
- établissements de santé
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
499025
télécharger
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation