Luminaire d'intérieur alu naturel 1274x50x50mm Design Convergence IP avec fonction ON et OFF et lampe fluo G5
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
11.84 dm3
Poids
2500.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFFFluo G5
- Lampe fournie
- Convergence IP - Eclairage vers bas
- 1274 x 50 x 50 mm
- Alu naturel
- Puissance source : 54 W
- Consommation totale : 58 W
- Flux source : 4450 Lm
Caractéristiques Générales
Luminaires d’intérieur Design Convergence H, I et IP- Classe I
- 850 °C/30 sec
- IP 20 / IK 04
- Mode de pose :
- applique murale (Convergence H)
- applique murale ou plafonnier (Convergence I et IP)
- Convergence H :
- acier-aluminium-PMMA IP 20 / IK 04
- éclairage direct et indirect
- Convergence I et IP :
- aluminium-polycarbonate IP 20 / IK 04
- éclairage direct
- Lieux d'application :
- logements collectifs privés / hôtellerie
- établissements de santé / établissements scolaires
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
- commerces (pour convergence I et IP)
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation