Boîte de sol 24 modules à équiper hauteur 75mm à 105mm avec couvercle inox - gris RAL7031
Ref. 0 896 15
154,60€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
9.00 dm3
Poids
2804.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
A équiper- Permettent de recevoir 2 gaines ICTA Ø20 mm
- A équiper de prises Programme Mosaic
- Pour chape béton utiliser la boîte d'encastrement réf. 0 896 32
- Avec couvercle inox
- Couleur grise RAL 7031
Caractéristiques Générales
Boîtes de sol à hauteur réglable 75 - 105 mm - pour plancher technique ou chape béton- Pour plancher technique ou chape béton supérieur ou égal à 75 mm
- Livrées avec couvercle réversible
- Equipées de supports d'appareillage (pour positionnement horizontal des appareillages) :
- réglables en hauteur de 75 à 105 mm
- garantissant la parfaite séparation des courants
- décalés les uns des autres pour permettre un branchement optimal sur l'ensemble des puits
- permettant de recevoir des étiquettes de repérage
- Ouverture facile par anneau et maintien en position ouverte le temps du branchement
- Conformes à la norme NF EN 60670-23
Documentation et conseils de pose
Vidéo

- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation