Lecteur extérieur centralisé à badge 13,56MHz IP55 IK07
Ref. 0 767 54
487,60€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
1.54 dm3
Poids
283.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Lecteurs extérieurs IP 55 - IK 07- Montage en saillie
- Compatibles protocole Wiegand
- Coque en plastique
- Alimentation : 12/24 V~ /=
- Dimensions (Larg. x Haut. x Prof ) : 90 x 110 x 22 mm
- Livrés avec obturateur antivandale
- Consommation : 40 mA en 12 V=
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ contrôle d'accès - lecteurs extérieurs centralisés- Mode de fonctionnement : avec câblage du lecteur sur le gestionnaire réf. 0 767 04
- Equipés de 2 LEDs rouge/verte et d'un buzzer
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation