Cordon de brassage RJ45/RJ45 RFID catégorie6A S/FTP LSZH - longueur 3m
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
2.00 dm3
Poids
117.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Cordons RJ 45/RJ 45- Les cordons de brassage (cuivre) sont équipés de transpondeurs RFID aux deux extrémités
- RFID cat. 6A S/FTP LSZH 3 m
Caractéristiques Générales
Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - brassage intelligent fibre et cuivreDocumentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique LCS³ brochure complèteVidéo

- LCS³, créons la performance avec le réseau VDI Legrand
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation