Hublot avec grille noir standard haute puissance HP à variation DALI et LED 2400lm
Ref. 450 132
877,10 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
19.36 dm3
Poids
3278.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Variation DALI- Permettent d'adapter le niveau de luminosité du luminaire à son environnement à l'aide d'une commande DALI
- Consommation totale : 38 W
- Puissance et consommation évolutives selon la version du module et de son alimentation
- Anthracite
- Standard
Caractéristiques Générales
Hublots haute puissance HP - LED (flux lumineux restitué) et fluo (flux brut)- Hublots pour les environnements sévères nécessitant puissance d’éclairage et haute résistance mécanique
- Classe I
- Hublots standards : aluminium-polycarbonate IP 65 / IK 09
- Température couleur : 4000 K
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
450132
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_HP
télécharger