Coude vertical vers la gauche pour mini canalisation de moyenne puissance MS - typeMS160 - IP55
Ref. ZU51520461
406,80€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Zucchini
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Coudes - IP 55Type MS160
- Coude vertical
- Type : vers la gauche
Caractéristiques Générales
MS mini canalisations pour une distribution de moyenne puissance - composants de la goulotte- Norme de référence : IEC 61439-6
- Température de référence : 40 °C
- Degré de protection : IP 40/55
- Épaisseur : 0,8 mm
- Dimensions : 39 x 97 mm
- Nombre de conducteurs : 4 avec section identique 3P+N
- Matériau conducteur "ignifugé" conformément à l'EN 60332-3
- Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20 % de fibre de verre, qui garantit un degré autoextinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Distribuez la puissance Solutions pour la distribution électrique : système de canalisationLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation