produit

30 produits
Commande sans fils pour VMC connectée Céliane with Netatmo - blanc sans plaque
Céliane with Netatmo | ref. 067761A

Commande sans fils pour VMC connectée Céliane with Netatmo - blanc sans plaque

79,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capteur température et humidité intérieur connecté blanc

Nouveauté

ref. 0 690 60

Capteur température et humidité intérieur connecté blanc

79,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capteur température et humidité intérieur connecté dooxie blanc

Nouveauté

dooxie | ref. 6 000 98

Capteur température et humidité intérieur connecté dooxie blanc

72,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capteur température et humidité intérieur connecté dooxie noir

Nouveauté

dooxie | ref. 6 002 98

Capteur température et humidité intérieur connecté dooxie noir

75,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - blanc
Céliane with Netatmo | ref. 0 648 43

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - blanc

19,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - titane
Céliane with Netatmo | ref. 0 648 45

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - titane

22,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Qualité de l'air

La pollution intérieure des logements - qualité de l'air (QAI) - et la nécessité de maintenir un environnement sain dans les espaces de vie et de travail sont des enjeux clés partout dans le monde.

Avec l’offre "qualité de l'air" Legrand, vous bénéficiez d’un grand choix de solutions à même de trouver leur place en tout lieu et permettant à vos clients d’accéder à différentes mesures (température, humidité…) de leur environnement intérieur directement sur leur smartphone (applications mobile gratuites).

Découvrez les commandes sans fils pour VMC connectée, qui permettent de favoriser une ventilation adaptée et de "mettre sous surveillance" la qualité de l'air intérieur.

Ou bien le capteur de qualité de l’air intérieur intelligent, qui mesure les niveaux sonore et d’humidité de la maison, identifie les éventuels problèmes liés à la qualité de l’air. Un capteur installé dans chaque pièce de vie où l’on passe du temps (salon, chambre, bureaux...), c’est contrôler efficacement l’environnement de son habitat.

La station météo intelligente et connectée fournit quant à elle, des mesures en temps réel et alerte les utilisateurs en cas de niveaux de pollution faibles ou élevés. Elle est un outil précieux pour rester informés des conditions environnementales et faire les démarches nécessaires pour maintenir un air de qualité.

Complétez l’installation avec un détecteur de monoxyde de carbone intelligent pour une sécurité accrue grâce à une détection performante de ce gaz invisible et inodore mais potentiellement mortel.

Pour rappel, au-delà de toutes ces solutions pratiques, la qualité de l’air intérieur passe aussi par une aération régulière du logement afin de réduire la présence de polluants tels que le radon, les composés organiques volatils (COV), le dioxyde d'azote ou encore les particules fines, qui sont des préoccupations majeures pour la santé publique.

Il est essentiel pour les professionnels concernés de se tenir au courant des actualités et des recommandations du Ministère chargé de l'environnement, ainsi que de suivre les indications de l'Observatoire mondial de la qualité de l'air. Cela permet d'obtenir des informations précises sur les impacts de la pollution et les coûts liés aux problèmes de santé.

En cas de doute, consultez nos équipes ! Elles sont à votre service pour répondre à toute question et vous accompagner dans la création d’espaces privés et publics sains à tout point de vue.