- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Transformateur et alimentation
- Transformateur
- Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 63VA
Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 63VA
Ref. 0 442 82
LEGRANDTransformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de commande et séparation des circuits monophasé à connexion vis
- Puissance:
- 63 en VA selon IEC et CSA
- 63 en VA selon UL
- 86 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 - Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
- Livré avec 2 barrettes de couplage
- Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Les installation
Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA
Les utilisation
Filtrage des parasites
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.259 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.257 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.260 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00870FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00870EN-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Non
- Construit comme un transformateur d'isolement Oui
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 440-440 V
- Tension primaire 2 460-460 V
- Tension primaire 3 480-480 V
- Tension secondaire 1 115-115 V
- Tension secondaire 2 230-230 V
- Puissance apparente nominale 63 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 8.85 %
- Largeur 94 mm
- Hauteur 85 mm
- Profondeur 113 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060442828
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Questions fréquentes
Question sur un produit
Pourquoi la tension du réseau est-elle de 253V (mesure par voltmètre), et non 230V ?
La tension délivrée par le réseau peut varier de ± 10 %, soit entre 207V et 253V pour 230V.
Si cette tension est constante mais jugée trop écartée du nominal 230V, alors il est possible de la corriger grâce au transformateur en retenant un modèle avec ajustage de la tension au primaire... En savoir plus
A quoi servent les bornes + ou - 15V sur un transformateur électrique dans une installation TGBT ?
Il se trouve que certains des transformateurs et alimentations ont des prises de réglage au primaire : cas 1 : la tension qui arrive aux bornes du primaire du transformateur est différente de 230V ou 400V (voir le schéma ci-dessous pour le câblage) cas 2 : la puissance... En savoir plus
Comment vérifier si la terre est polluée ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Assistance produits
Est-ce normal d'avoir 230V au primaire et 247V au secondaire d'un transfo dans une installation TGBT ?
A vide, oui. Pour avoir 230V en charge, il faut une tension plus élevée à vide.
La chute de tension due aux pertes dans les enroulements va faire baisser la tension de sortie lorsqu'on va mettre une charge au secondaire.
La tension de 230V prévue sera atteinte quand on sera à pleine... En savoir plus
Y a-t-il un risque pour une installation TGBT sur réseau 245V sachant que j'ai 280V à vide au secondaire du transfo ? Si oui, quelles sont les solutions ?
Tout dépend de ce qu'alimente le transformateur électrique. Si le transformateur est utilisé à pleine charge, la tension va baisser à 245V au secondaire, mais pas à 230V puisque l'alimentation est de 245V et que le transformateur n'est pas un régulateur de tension.
Si ce qui est... En savoir plus
Est-ce normal que la tension au secondaire du transfo indiquée dans le catalogue (230V) diffère de celle obtenue avec l'installation de mon client (245V, avec réseau 245V) ?
Le transformateur n'est pas un régulateur de tension. Les versions de transformateurs 230V/230V offriront une tension secondaire égale à la tension primaire . Si besoin, il faut choisir un transformateur avec ajustage de la tension au primaire. En savoir plus
Est-ce normal qu'un transformateur électrique dans une installation TGBT ronfle?
Oui, dans la mesure du raisonnable. Il s'agit de la vibration des tôles due à la magnétisation du circuit magnétique. En savoir plus
Faut-il brancher le neutre à la terre pour alimenter une chaudière ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube