Tableau de choix transformateurs monophasés
| Type de transo | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Autotransfo | Autotransfo monophasé |
| Gamme de transfo | Commande et signalisation bornes auto | Commande et signalisation bornes à vis | Pour équipement | IP 21 | IP 21 | IP 55 | Pour milieu hospitalier | Pour milieu hospitalier | Modulaire sonnerie ou sécurité | IP 55 | IP 21 |
| Références | 044201 à 06 044251 à 56 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 044261 à 74 044281 à 91 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 042785 à 92 | 042500 à 05 | 042517 à 142563 | 042720 à 26 042760 à 65 042510 à 16 | 042571 à 142576 | 042591 à 96 | 413090 à 98 | 042282 à 88 | 042265 à 68 |
| Changer de tension mais en restant entrée alternative/sortie alternative (AC -> A.C. | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Changer la tension : basse tension 400-> 230V | 044251 à 56 | 044261 à 74 044281 à 91 | 042785 à 92 | oui | oui | 042510 à 16 | oui | oui | - | oui | oui |
| Changer la tension : tension de sécurité <50V | 044201 à 06 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 | - | - | 042720 à 26 042760 à 65 | - | - | oui | - | - |
| Corriger une tension primaire stable mais en écart de la tension nominale (prises de réglage) | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isoler un circuit pour besoin fonctionnel | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | - | - |
| Isoler un circuit pour protection des personnes | oui | oui | oui | - | oui | oui | oui | oui | oui | - | - |
| Installer un transformateur en dehors d'un coffret | - | - | - | IP 21 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | - | - | IP 55 | IP 21 |
| Installer un transformateur au format modulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - |
| Delta limité pour tension à vide/tension de charge au secondaire | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Possibilité de connecter le neutre à la terre au secondaire du transfo | oui | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance 4 à 25 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - |
| Puissannce 40 VA | oui | oui | oui | - | - | - | - | - | oui | - | - |
| Puissance 63 VA | oui | oui | oui | - | - | oui | - | - | oui | - | - |
| Puissance 100 à 400 VA | oui | oui | oui | - | - | oui | - | - | - | 250 à 2000 VA | - |
| Puissance 450 à 1000 VA | - | oui | oui | 1000 VA seulement | - | oui | - | - | - | 250 à 2000 VA | - |
| Puissance 1600 à 8000 VA | - | oui | - | oui | oui | - | 2500 à 10.000 VA | - | - | 250 à 2000 VA | 3150 à 8000 VA |
| Puissance 10.000 à 25.000 VA | - | - | - | oui | oui | - | 2500 à 10.000 VA | - | - | - | - |

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.



