Bloc bureau équipé de 3 prises 2P+T et 1 module de charge double USB 2400mA
Ref. 0 546 35
160,20€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
3.83 dm3
Poids
937.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Avec prises courant fortAvec module de charge 2 USB - 2400 mA
- Equipé de :
- 3 prises 2P+T
- 1 module de charge 2 USB 2400 mA
Caractéristiques Générales
Blocs bureaux équipés - munis de cordon de branchement- Blocs aluminium
- Prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16 A - 250 V~, équipées d'éclips de protection
- Câblés et équipés d'un cordon 3 m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5 mm²)
- Conformes à la norme NF C 61-314
- Puissance maxi 3680 W en 230 V~ par circuit
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°6 E7126A-EN
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation