produit

527 produits
Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 400A/5A 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1
IMESYS | ref. 30204715

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 400A/5A 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 500A/5A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1
IMESYS | ref. 30204720

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 500A/5A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 600A/5A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1
IMESYS | ref. 30204725

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 600A/5A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 300A/5A 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1
IMESYS | ref. 30204710

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 300A/5A 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 600A/1A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1
IMESYS | ref. 30204760

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 600A/1A 2,5VA cl.0,5 / 5VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 1000A/1A 5VA cl.0,5 / 10VA cl.1
IMESYS | ref. 30204770

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 1000A/1A 5VA cl.0,5 / 10VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 800A/1A 3VA cl.0,5 / 7VA cl.1
IMESYS | ref. 30204765

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 800A/1A 3VA cl.0,5 / 7VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 250A/5A 1VA cl.0,5 / 2VA cl.1
IMESYS | ref. 30204705

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 250A/5A 1VA cl.0,5 / 2VA cl.1

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 800A/5A 3VA cl.0,5 / 7VA cl.1
IMESYS | ref. 30204730

Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA580 pour barre 50x80mm - rapport 800A/5A 3VA cl.0,5 / 7VA cl.1

Transformateur

Le rôle du transformateur est de répondre aux exigences de distribution et d’utilisation de l’énergie électrique en permettant de modifier le niveau de tension. Il est ainsi possible d’adapter l’alimentation électrique aux besoins des clients finaux. Le transformateur est un appareil disponible en plusieurs modèles capables de gérer la haute tension comme la basse tension. Ces solutions essentielles assurent avec sécurité et efficacité le transport et la distribution de l’électricité.

Un transformateur fonctionne avec l’induction magnétique : les enroulements (ou bobines, le primaire et le secondaire) sont liés par un noyau de fer. Cette configuration magnétique permet la transformation du courant ainsi que de la tension d’un circuit à un autre, augmentant les niveaux ou permettant de les abaisser selon ce qui est nécessaire. Le nombre de câbles peut être minimisé en regroupant certaines sorties du transformateur (sorties S2 du secondaire).

L’utilisation du transformateur se détermine en fonction du rapport de transformation qui a pour rôle d’indiquer le changement entre les tensions d’entrée et de sortie. Il doit donc fonctionner avec une puissance et une intensité spécifiques. Ils délivrent un courant secondaire proportionnel au courant primaire.

Pour alimenter les réseaux électriques et les équipements tout en minimisant les pertes d’énergie, le transformateur choisi doit correspondre à l’installation en tous points. Les modèles de transformateurs varient de manière à s’adapter : certains sont notamment conçus pour les installations à courants faibles, et d’autres sont destinés à la gestion des systèmes de haute tension. Ils peuvent également être adaptés à des configurations diverses de câbles ou de barres, et leur capacité, leur taille ou encore leur rapport de transformation peuvent correspondre au plus près à ce qui est nécessaire. Ces produits aux fonctions clairement définies pour un choix facilité permettent ainsi de répondre efficacement aux besoins de vos clients concernant l’alimentation électrique de leur installation.

Découvrez également notre offre de gestion et de mesure de l’énergie sous la forme de compteurs d’énergie, ou encore d’interfaces, de centrales de mesure, ou de systèmes de supervision de l’énergie, qui permettent de proposer différents services et ainsi s’adapter aux besoins du client.