Transformateur de courant monophasé à primaire bobiné type TAQ2M - rapport de transformation 10A/5A 2VA cl.0,5 / 4VA cl.1

  • Ref. 30200306
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 10A/5A
  • Puissance : 2VA cl.0,5 / 4VA cl.1
  • Raccordement secondaire : par bornes ou par cosse

Les + utilisation

Préconisé pour les petits calibres 100A - Kit de montage disponible pour raccordement borne à vis et montage rail DIN

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant à primaire bobiné
  • Courant assigné primaire In
    10A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    2VA
  • Consommation d'énergie
    2W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826047756

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations