produit

557 produits
Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-4000-20000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024414

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-4000-20000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-2000-10000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024428

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-2000-10000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-2500-12500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024413

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-2500-12500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-3000-15000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024429

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-3000-15000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1250-6250A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024418

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1250-6250A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1500-7500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024412

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1500-7500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1000-5000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024411

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1000-5000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1200-6000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10024427

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1200-6000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1A AC direct 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10011406

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-1A AC direct 1IN avec cadran déviation 90°

Compteur horaire type RQ960 60Hz 230VAC
IMESYS | ref. 60173305

Compteur horaire type RQ960 60Hz 230VAC

Compteur horaire type RQ960 50Hz 400VAC
IMESYS | ref. 60173302

Compteur horaire type RQ960 50Hz 400VAC

Compteur horaire type RQ960 50Hz 24VAC
IMESYS | ref. 60173298

Compteur horaire type RQ960 50Hz 24VAC

Compteur horaire type RQ960 50Hz 48VAC
IMESYS | ref. 60173299

Compteur horaire type RQ960 50Hz 48VAC

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 230-240V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°
IMESYS | ref. 60172219

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 230-240V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°

Compteur horaire type RQ960 10 - 80VDC
IMESYS | ref. 60173308

Compteur horaire type RQ960 10 - 80VDC

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 115V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°
IMESYS | ref. 60172218

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 115V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°

Sèquencemètre à LED type RQ96SE - Tension nominale 100-440VAC - Fréquence 50-60Hz
IMESYS | ref. 60172510

Sèquencemètre à LED type RQ96SE - Tension nominale 100-440VAC - Fréquence 50-60Hz

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-250A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033208

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-250A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-125A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033224

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-125A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-600A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033210

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-600A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033226

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-400A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033209

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-400A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-500A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033225

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-500A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Indicateur analogique

Adaptés à diverses applications, avec une plage de température d’utilisation étendue, les indicateurs analogiques offrent une variété de fonctionnalités permettant, chacune, la mesure dédiée d’une grandeur électrique : courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc. La solution idéale pour une lecture simple et rapide dans les contrôles de process précis !

Parmi ces indicateurs, on trouve ainsi des ampèremètres, des voltmètres, des fréquencemètres ou encore des wattmètres. Les fonctionnalités multiples de ces solutions, intégrées ou sur demande (tropicalisation, antivibrations), sont l’assurance de mesures complètes pour tout circuit électrique d’un réseau triphasé ou monophasé.

Disponibles avec un boîtier à fût carré (format 48x48, format 68x68…), à fût rond ou modulaire, les indicateurs analogiques offrent une véritable flexibilité d’installation et d’utilisation : montage sur rail DIN ou encastré sur porte, cadrans interchangeables, échelle de déviation de l'aiguille 90° ou 240°, diverses possibilités de raccordement (direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt), tension d’alimentation VAC ou VDC...

L'offre comprend également des compteurs horaires, des commutateurs de mesure et des shunts de mesure directe, et s’accompagne d’accessoires offrant facilité d’installation et protection optimale : kit de montage encastré, capot de protection des bornes, capot de protection IP65 (installation étanche garantie), etc.

Autres capteurs à découvrir, tout aussi faciles à utiliser et permettant des mesures multiples : les indicateurs numériques (avec écrans LEDs) !

Découvrez l’ensemble de nos solutions pour la mesure, le comptage et la supervision de vos installations, telles que les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces de conversion et de communication, ou encore les transducteurs et convertisseurs. Vous aurez ainsi les cartes en main pour concevoir des installations complètes garantissant performance et efficacité énergétique à vos clients !

Un doute sur les plages de température d’utilisation de nos solutions ou les quantités à prévoir pour votre chantier ? Une question sur la disponibilité des produits ? Une précision sur les principes de raccordement ? Quel que soit votre besoin, nos équipes sont à votre service pour assurer la performance et la conformité de vos installations.