produit

557 produits
Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-150A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014407

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-150A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 125A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014424

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 125A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 100A/5 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014406

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 100A/5 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 75A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014423

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 75A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014436

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0- 30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014403

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014422

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014405

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014404

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-60A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051465

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-60A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M sur shunt 0-60A/100mV avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10054431

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M sur shunt 0-60A/100mV avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-250V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071204

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-250V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-600V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071208

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-600V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-150V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071203

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-150V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-60V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071201

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-60V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-40V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071200

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-40V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-500V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071207

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-500V AC direct avec cadran déviation 90°

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-300V AC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10071205

Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-300V AC direct avec cadran déviation 90°

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules
IMESYS | ref. 70261040

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-100A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012206

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-100A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012222

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012205

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012236

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012203

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Indicateur analogique

Adaptés à diverses applications, avec une plage de température d’utilisation étendue, les indicateurs analogiques offrent une variété de fonctionnalités permettant, chacune, la mesure dédiée d’une grandeur électrique : courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc. La solution idéale pour une lecture simple et rapide dans les contrôles de process précis !

Parmi ces indicateurs, on trouve ainsi des ampèremètres, des voltmètres, des fréquencemètres ou encore des wattmètres. Les fonctionnalités multiples de ces solutions, intégrées ou sur demande (tropicalisation, antivibrations), sont l’assurance de mesures complètes pour tout circuit électrique d’un réseau triphasé ou monophasé.

Disponibles avec un boîtier à fût carré (format 48x48, format 68x68…), à fût rond ou modulaire, les indicateurs analogiques offrent une véritable flexibilité d’installation et d’utilisation : montage sur rail DIN ou encastré sur porte, cadrans interchangeables, échelle de déviation de l'aiguille 90° ou 240°, diverses possibilités de raccordement (direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt), tension d’alimentation VAC ou VDC...

L'offre comprend également des compteurs horaires, des commutateurs de mesure et des shunts de mesure directe, et s’accompagne d’accessoires offrant facilité d’installation et protection optimale : kit de montage encastré, capot de protection des bornes, capot de protection IP65 (installation étanche garantie), etc.

Autres capteurs à découvrir, tout aussi faciles à utiliser et permettant des mesures multiples : les indicateurs numériques (avec écrans LEDs) !

Découvrez l’ensemble de nos solutions pour la mesure, le comptage et la supervision de vos installations, telles que les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces de conversion et de communication, ou encore les transducteurs et convertisseurs. Vous aurez ainsi les cartes en main pour concevoir des installations complètes garantissant performance et efficacité énergétique à vos clients !

Un doute sur les plages de température d’utilisation de nos solutions ou les quantités à prévoir pour votre chantier ? Une question sur la disponibilité des produits ? Une précision sur les principes de raccordement ? Quel que soit votre besoin, nos équipes sont à votre service pour assurer la performance et la conformité de vos installations.