Télécharger l'image en grand format

Fréquencemètre analogique type DIN RQ96FI 45-55Hz 115V direct avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10083131
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure de la fréquence d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92
  • Equipage magnétoélectrique, raccordement direct
  • Echelle déviation 90° 45-55Hz 115V
  • Précision : classe 0,5

Les + utilisation

Mesure la fréquence en Hertz (Hz) d'un circuit électrique de 100V~ à 500 V~

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Alimentation externe requise
    Non
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    110-115V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz
    0-0V
  • Tension d'alimentation DC
    0-0V
  • Plage de mesure de la tension
    110-115V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45-55Hz
  • Valeur de fonctionnement pour fréquence
    45-55Hz
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    110-115V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    0-0V
  • Tension de fonctionnement CC
    0-0V
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    69mm
  • EAN/Gencode
    8032826014390

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations