produit

557 produits
Compteur horaire type RQ720 60Hz 100VAC
IMESYS | ref. 60173206

Compteur horaire type RQ720 60Hz 100VAC

Compteur horaire type RQ720 50Hz 400VAC
IMESYS | ref. 60173202

Compteur horaire type RQ720 50Hz 400VAC

Compteur horaire type RQ720 50Hz 230VAC
IMESYS | ref. 60173200

Compteur horaire type RQ720 50Hz 230VAC

Compteur horaire type RQ720 50Hz 24VAC
IMESYS | ref. 60173198

Compteur horaire type RQ720 50Hz 24VAC

Compteur horaire type RQ720 50Hz 48VAC
IMESYS | ref. 60173199

Compteur horaire type RQ720 50Hz 48VAC

Compteur horaire type RQ720 10 - 80VDC
IMESYS | ref. 60173208

Compteur horaire type RQ720 10 - 80VDC

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules
IMESYS | ref. 70261040

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033202

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033223

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033203

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033205

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-10A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033201

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-10A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033204

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033222

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-5A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10033200

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-5A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043213

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1250-6250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043230

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1250-6250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800-4000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043226

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800-4000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,5-7,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043212

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,5-7,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,2-6kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043227

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,2-6kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2-10kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043228

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2-10kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-4-20kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043214

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-4-20kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-3-15kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043229

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-3-15kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1-5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043211

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1-5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Indicateur analogique

Adaptés à diverses applications, avec une plage de température d’utilisation étendue, les indicateurs analogiques offrent une variété de fonctionnalités permettant, chacune, la mesure dédiée d’une grandeur électrique : courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc. La solution idéale pour une lecture simple et rapide dans les contrôles de process précis !

Parmi ces indicateurs, on trouve ainsi des ampèremètres, des voltmètres, des fréquencemètres ou encore des wattmètres. Les fonctionnalités multiples de ces solutions, intégrées ou sur demande (tropicalisation, antivibrations), sont l’assurance de mesures complètes pour tout circuit électrique d’un réseau triphasé ou monophasé.

Disponibles avec un boîtier à fût carré (format 48x48, format 68x68…), à fût rond ou modulaire, les indicateurs analogiques offrent une véritable flexibilité d’installation et d’utilisation : montage sur rail DIN ou encastré sur porte, cadrans interchangeables, échelle de déviation de l'aiguille 90° ou 240°, diverses possibilités de raccordement (direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt), tension d’alimentation VAC ou VDC...

L'offre comprend également des compteurs horaires, des commutateurs de mesure et des shunts de mesure directe, et s’accompagne d’accessoires offrant facilité d’installation et protection optimale : kit de montage encastré, capot de protection des bornes, capot de protection IP65 (installation étanche garantie), etc.

Autres capteurs à découvrir, tout aussi faciles à utiliser et permettant des mesures multiples : les indicateurs numériques (avec écrans LEDs) !

Découvrez l’ensemble de nos solutions pour la mesure, le comptage et la supervision de vos installations, telles que les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces de conversion et de communication, ou encore les transducteurs et convertisseurs. Vous aurez ainsi les cartes en main pour concevoir des installations complètes garantissant performance et efficacité énergétique à vos clients !

Un doute sur les plages de température d’utilisation de nos solutions ou les quantités à prévoir pour votre chantier ? Une question sur la disponibilité des produits ? Une précision sur les principes de raccordement ? Quel que soit votre besoin, nos équipes sont à votre service pour assurer la performance et la conformité de vos installations.