Questions fréquentes
Vos points de commande peuvent être filaires ou sans fil si vous optez pour la version connectée ("... with Netatmo") de nos interrupteurs....
Le disjoncteur...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Les interrupteurs connectés
L’interrupteur connecté Céliane™ with Netatmo fait partir de l'eco système domotique de Legrand. Il permet de contrôler les éclairages, volets roulants et appareils électriques de votre logement, en local ou à distance :
- depuis un smartphone avec l’application Home + Control
- depuis une commande générale sans fil Départ/Arrivée
- par la voix, grâce à un assistant vocal (Siri ou Assistant Google)
L'interrupteur intelligent (à option variation) est disponible dans le kit de démarrage pour connecter une première pièce. Ce kit comprend une prise Control (montage dans un boîtier encastré), une commande générale sans fil Départ/Arrivée, un interrupteur d'allumage avec option variateur et une commande sans fils pour allumer et éteindre les éclairages et activer les appreils éléctriques branchés sur les prises connectées.
Le mode variation est activable depuis l'App Home + Control - Pour commander votre interrupteur en va-et-vient (et créer plusieurs points de commande), il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs modèles de commandes sans fils ou des boutons poussoirs traditionnels. En un seul appui, allumer votre lampe, couper l'alimentation d'une prise. Pratique pour les économies d'energie
Équipé d'un voyant Led allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
Choisissez vos interrupteurs connectés parmi les couleurs blanc, gris (métal titane) ou noir (métal tungstène).
Le kit de démarrage est compatible avec tous les produits "with Netatmo" et peut être complété avec plusieurs kits et d'autres produits tels que :
- kits d’extension, pour connecter d’autres pièces, pack de 3 prises connectées
- des commandes filaires ou sans fils individuelles supplémentaires : interrupteur à option variateur, interrupteur micromodule d’éclairage ON/OFF, commande de volet connectée, commande supplémentaire connectée Lever/Coucher, commande Départ/Arrivée (pour mettre en place des scénarios de vie : allumer les lumières, fermer les volets roulants), interrupteur double à composer ou interrupteur double complet
Connectés par Wifi à votre box Internet, tous ces interrupteurs sont simples à installer en neuf comme en rénovation. Accessoire pratique, les adhésifs repositionnables vous permettent de fixer les commandes sans fils sur tous les supports et où vous voulez !
Vous avez aussi la possibilité de de démarrer une installation connectée via le wifi de la box internet avec le Pack de Démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo. Facile et rapide à installer, il permet de piloter votre éclairage via votre commande sans fils inclue dans le pack, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Le Pack Démarrage est composé d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant existante ( pas besoin de remplacer une prise existante), d'une commande sans fils connectée et d'une ampoule E27 LEDVANCE SMART+ dimmable. Ce pack peut être complété par un Pack Extension Connecté Céliane with Netatmo.
- La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0.
- Commande sans fils d'éclairage et de prises : permet de piloter facilement et rapidement vos produits connectés Céliane with Netatmo et éclairages certifiés Zigbee 3.0 préalablement associés via l’App Home + Control. La commande est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans. Fonction led pour témoin de batterie faible
- Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable avec filament ambrée (Vintage ou classique selon le pack choisi) : permet de varier l’intensité lumineuse de la pièce dans laquelle elle est installée via les commandes sans fils connectées du pack en On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à positionner dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control installée votre smartphone
Découvrez aussi les prises connectées Legrand, tous les interrupteurs Legrand et plus largement, les produits de la maison connectée Legrand.
À découvrir aussi :
- Contacteur connecté : contrôlez à distance vos appareils électriques de forte puissance
- Télérupteur connecté : contrôlez à distance les éclairages de votre logement
- Prêt-à-Poser : comment créer une prise commandée sans tirer de fil ?
- Comment se préparer à la fin du type de réseau analogique ?
- Kit d'interphone vidéo Wi-Fi connecté : facilitez la communication et la sécurité
- Eteindre toutes les lumières de la maison avant de partir d’un simple geste
- Contrôler mes lumières depuis mon lit via mon smartphone
- Un réseau numérique performant pour votre logement
- Réseau multimédia filaire et Wi-Fi : tout ce que vous devez savoir
Legrand, c'est tout un univers autour de la maison connectée
Vous êtes un particulier à la recherche d’informations sur les solutions connectées de Legrand pour piloter votre maison à distance ? Consultez l’Espace Particuliers du site legrand.fr pour explorer nos produits connectés : interrupteurs connectés, éclairage connecté, prises électriques connectées, thermostats connectés, têtes thermostatiques pour radiateurs connectées, commandes pour volets roulants, caméras connectées pour plus de sécurité, visiophones avec écran connecté, sonnette connectée, module connecté pour garage et portail, ainsi que tout équipement domotique.
Retrouvez toute l’actualité des produits domotique sur legrand.fr ! Vous pouvez piloter vos équipements en local, à distance depuis smartphone ou tablette, ou par la voix via un assistant vocal et des enceintes connectées.
Équipez votre maison connectée grâce aux solutions Legrand : chambre connectée, cuisine connectée, logement domotique complet… et réalisez des économies d'énergie.