Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
  • Ref. GUH057030

Green'up Home borne de recharge pour voiture éléctrique et hybrides. Recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maxi.

823,06

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
  • Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
  • IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure

Les + installation

Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)

Les + utilisation

- Contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control : configuration, gestion des plannings de recharge, suivi des consommations d'énergie (vue en direct, historique…), gestion des notifications, lancement et arrêt de la charge.- Interconnexion possible avec l'écosystème "with Netatmo", qui permet de bénéficier automatiquement de l'énergie photovoltaïque produite lorsque celle-ci s'avère suffisante.

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP™SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, améliore le confort et l’expérience utilisateur. L’application Home + Control permet le pilotage de la charge avec notifications de début et fin de charge ; la programmation journalière et hebdomadaire (selon Heures Creuses/Heures Pleines) ; le suivi et l'historique des consommations de charge avec stockage des données et l’accès à la borne. L’intensité des voyants de signalisation placés en face avant de la borne de recharge est réglable via l’app. Home + Control. Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur. Installation facile et rapide, aucune qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. La protection (disjoncteur + différentiel + passages de câbles) est incluse dans l’emballage et/ou la borne selon les versions. Un raccordement à la TIC du compteur Linky permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972813426
  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    220-240V
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    3.7kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    3.7kW
  • Largeur
    272mm
  • Hauteur
    470mm
  • Profondeur
    160mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises de courant domestiques
    1
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Non
  • Connectable via Wi-Fi
    Non
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Non
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Non
  • NFC (Near Field Communication)
    Non
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Non
  • Convient pour une charge dynamique
    Non
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -30-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

Oui, c'est possible via l'application​​ Home + Control, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant Programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.
En savoir plus

Recharge pour véhicules électriques

Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique, notamment avec : le "Coup de pouce véhicules particuliers électriques" (anciennement bonus écologique) la prime au rétrofit électrique le leasing social...
En savoir plus
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge :  Programme...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus