produit

30 produits
Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré
Mosaic | ref. 0 026 92

Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré

182,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules
ref. 0 026 80

Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules

664,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules
ref. 0 026 93

Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules

455,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface faux-plafond Radio KNX pour communication en commandes radio référence 078461L et les contrôleurs BUS KNX
ref. 0 488 77

Interface faux-plafond Radio KNX pour communication en commandes radio référence 078461L et les contrôleurs BUS KNX

417,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coupleur de ligne KNX
ref. 0 028 98

Coupleur de ligne KNX

Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX
Mosaic | ref. 0 488 84

Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX

4057,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Gestion des ouvrants

Optimiser la gestion des ouvrants dans les bâtiments tertiaires, qu’ils soient en construction ou existants, peut permettre de :

  • réaliser des économies d’énergie
  • améliorer la performance énergétique (c’est-à-dire son impact sur l’environnement)
  • optimiser le confort et la qualité de l’air des occupants

En effet, l’ouverture ou la fermeture des ouvrants (volets roulants, portails, portes) contribue à l’optimisation des dépenses énergétiques des bâtiments. Les contrôler de manière précise permet ainsi aux propriétaires de réaliser de véritables économies d’énergie. Ils pourront piloter l’apport en lumière naturelle et en chaleur des bâtiments (gestion de l’éclairage et confort thermique), selon le moment de la journée et en fonction du temps ou de la température extérieure ; ce qui permet de réduire les coût d’électricité. Ouvrir un volet permet en effet d’éteindre la lumière si la luminosité est suffisante, et le fermer peut permettre d’éviter de faire entrer la chaleur ou la fraîcheur, selon la saison pour une exploitation optimisée des espaces de vie toute l’année.

Pour la gestion des ouvrants dans les bâtiments tertaires, découvrez nos commandes sans fils et nos solutions modulaires. Ces équipements techniques vous permettent de vous adapter aux besoins de vos clients pour un service de qualité, et ainsi d’améliorer le confort et la sécurité de leurs bâtiments lors de la mise en œuvre de l’installation. Ce type de solution s’intègre facilement dans un système de GTB (Gestion Technique du Bâtiment). Sélectionnez le produit à installer en fonction du type d’application, d’utilisation et de chantier concerné en consultant nos fiches techniques dans notre catalogue en ligne.

Pour un confort complet et des performances énergétiques maximisées, découvrez également nos solutions de gestion de l’éclairage pour automatiser l’utilisation des luminaires. De plus, nous vous proposons des solutions de gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation qui peuvent être utilisées pour renouveller l’air dans les espaces de vie et de travail et bénéficier d’un confort thermique en toute saison.