Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour protocole DALI pour commander 2 sorties individuellement 64 ballasts

  • Ref. 0 026 98
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour protocole DALI
  • Permet de commander 2 sorties individuellement 64 ballasts dans un maximum de 16 groupes
  • 4 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    2
  • Puissance de sortie
    11-11W
  • Courant de commande max.
    250mA
  • Tension
    29-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    55mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970891228