Boîtier d'alimentation gestion DALI pour 1 ou 2 circuits Mosaic pour gestion d'une pièce
- Ref. 0 488 76
- Mosaic
- LEGRAND
Boitier DALI pour alimentation et gestion d'une pièce
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier DALI pour alimentation des détecteurs DALI références 048935, 048936 et 64 ballasts DALI maximum
- Avec :
- 1 entrée pour alimentation 230V
- 2 entrées pour bouton-poussoir
- 1 entrée RJ45
- 1 sortie contact sec 2,5A
- 1 sortie DALI
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.993 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08806AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Module de commande
- Mode de pose Saillie
- Largeur en nombre de modules 11
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Commande auxiliaire possible Oui
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Non
- Nombre de sorties 2
- Puissance de sortie 0-1000W
- Puissance supplémentaire utilisable Non
- Type de charge Capacitif
- Tension 100-240V
- Fonctionnement en parallèle possible Non
- Fréquence 50-60Hz
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970544216
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste