Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400

Publication le 24 septembre 2025 Tertiaire de proximité

Simplicité de mise en oeuvre, modularité, haute performance, durabilité, etc. caractérisent les gammes XL³ HP 160 et XL³ HP 630. 
Quel que soit votre projet tertiaire de proximité jusqu’à 250A, vous disposez d’enveloppes adaptées et performantes.
La suite logiciels, XLPro4 Tableaux 400 et XLPro4 Calcul 400, vous accompagne pour chiffrer et optimiser votre installation.

boutique pharmacie boulangerie 450x450

XL³ HP 160 : la solution pensée et conçue pour les bâtiments de proximité

Les coffrets XL³ HP 160 répondent parfaitement à des installations électriques pour les commerces de proximité, les petits hôtels, les salles des fêtes mais aussi les restaurants. Ils s'adaptent à toutes les configurations et proposent une capacité allant jusqu'à 288 modules !

Ils sont disponibles en 3 versions : 

  • isolants équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, équipés avec espace dédié (kits de branchement à puissance limitée et à puissance surveillée), de 3 à 6 rangées en 24 modules
  • métal équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, et à équiper, de 6 à 8 rangées en 24 à 36 modules
  • encastrés équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, équipés avec espace dédié (kit de branchement à puissance limitée), de 3 à 6 rangées en 24 modules

L'ajout d'une gaine à câbles externe permet de libérer de l'espace de câblage dans le coffret.

bureaux garage elevage 450x450

XL³ HP 630 : plus de modularité et la réponse aux environnements exigeants

Les armoires et coffrets XL³ HP 630 à équiper vous permettent de répondre aux chantiers demandant maîtrise et performance de la puissance pour des projets de proximité comme un garage, une exploitation agricole ou un espace de travail. 

Pour répondre à toutes les configurations et pour plus de modularité, la gamme se décline en 24 et 36 modules, en 9 hauteurs plastronnables de 750 à 1950mm. Elle peut recevoir jusqu'à 13 rangées modulaires et se complète d'une gaine à câbles interne ou externe, augmentant ainsi le volume de câblage.

La gamme propose une version IP 55 pour les environnements exigeant une protection renforcée comme une scierie ou un atelier.

electricien jardinerie installateur 450x450

La suite logiciels XLPro4 Calcul 400 et XLPro4 Tableaux 400

Pour tous les projets en tertiaire de proximité jusqu’à 250A, les logiciels XLPro4 vous accompagnent pour générer votre note de calcul, configurer et chiffrer vos tableaux électriques rapidement et simplement.

Avec XLPro4 Calcul 400, tracez le schéma électrique en y intégrant les caractéristiques électriques des circuits, éditez-le et générez la note de calcul correspondante.

Avec XLPro4 Tableaux 400, organisez le positionnement des appareils de protection, choisissez le mode de répartition souhaité, visualisez votre étude en 3D, chiffrez et éditez un dossier technique complet.

Cette suite logiciels vous permet de commencer votre étude dans XLPro4 Calcul 400 en réalisant le schéma électrique et la note de calcul puis de l'importer simplement dans XLPro4 Tableaux 400 pour compléter votre implantation et finaliser votre projet.